TIDA-050030
120W 两级矩阵式汽车前照灯 ECU 参考设计
TIDA-050030
概述
本参考设计详细介绍了在电压调节模式中使用交错式升压为四个同步降压通道供电的前照灯 ECU。本设计还能实现矩阵式前照灯控制,可安装在散热器上,并在封闭条件下模拟汽车前照灯 ECU。TPS92682-Q1 是一款采用电压调节模式的两相交错式升压控制器,输出功率可达 130W。升压式输出驱动两个 TPS92520-Q1 双通道同步降压驱动器,可为四个降压通道提供 120W 的总输出。本设计可安装在散热器上,并在封闭条件下模拟汽车前照灯 ECU。MSP432 处理器通过 SPI 接口控制 TPS92682-Q1 和两个 TPS92520-Q1 器件。MSP432 通过 CAN 与主站通信,也通过 CAN 收发器与使用 UART 通信的照明矩阵模块通信。根据 CISPR 25 5 类传导规范,本设计可采用若干基准测试结果,包括效率数据、热性能测量值、像素控制加载数据和 EMC 测量值。
特性
- 四个同步单片降压通道可实现通过像素控制动态调整 LED 负载
- 每个降压通道可高达 1.5A/55W;总 ECU 输出功率为 120W
- 9V 至 24V 工作电压范围,功率额定值可降低至 6V 输入
- 交错式升压输出 130W
- 降压通道顶部采用外露焊盘实现完全封闭,进而实现高功率密度和屏蔽
- 通过 CAN 接口可控
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 120W 双级矩阵兼容汽车车头灯 ECU 参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019-12-9 |