TIDA-050020
适用于 Xilinx® Virtex Ultrascale+™ FPGA 的 PMBus™ 稳压器参考设计
TIDA-050020
概述
此参考设计采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 Xilinx™ Ultrascale+™ FPGA 的 0.85V、200A VCCINT 电轨供电的高性能设计。然后,该控制器的次级输出可用于为 FPGA 的辅助轨供电。智能功率级和集成 PMBus™ 便于轻松设置输出电压和遥测关键设计参数。
此设计允许对电源进行配置、VID 调整和补偿调整,并可监控输入和输出电压、电流、功率和温度。TI 的 Fusion Digital Power™ Designer 可用于系统编程、监控、验证和特征评定。
特性
- 6+0 设计—面向主 FPGA 内核轨
- D-CAP+ 调制器可实现出色的电流共享能力和瞬态响应
- 兼容 PMBus,可实现输出电压设置,以及 VIN、VOUT、IOUT 和温度遥测
- 用于独立跟踪热性能的双轨温度监测
- 通过 PMBus 实现完整补偿调优
- 在额定 0.85V 输出电压下,VCCINT 轨的峰值效率为 92%
输出电压选项 | TIDA-050020.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 10.8 |
输入电压(最大值)(V) | 13.2 |
输出电压(标称值)(V) | .9 |
Iout(最大值)(A) | 200 |
输出功率 (W) | 180 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于 Xilinx Ultrascale+ FPGA 的 PMBus 稳压器参考设计 | 英语版 | 2019-3-21 |