TPS53681EVM-002
适用于具有 PMBus 接口的 D-CAP+™ 降压控制器的双通道 (6+2/5+3) 评估模块
TPS53681EVM-002
概述
借助 TPS53681EVM 评估模块,用户可在低电压、高电流、降压负载点 (POL) 应用中,通过随附 PMBus 接口的配置、控制和监控功能,评估 TPS53681 控制器(采用 CSD95490 智能功率级)的工作特性。
该器件的工作电压范围为 4.5V 至 17V,可通过 PMBus 接口和我们的 Fusion Digital Power™ Designer 软件进行编程和监控。
特性
- VIN:4.5V 至 17V
- 可提供 6+2 或 5+3 等多种相位配置
- 经测试支持高功率 ASIC 和高达 300A 的 FPGA
- 支持动态负载
DC/DC controllers
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPS53681EVM | 2017-12-18 | |||
| 证书 | TPS53681EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |