TIDA-050011

各种 LED 环形灯照明模式参考设计

TIDA-050011

设计文件

概述

此参考设计实现了人机界面场景,可在利用两个 LP5024 LED 驱动器的 LED 环形灯上呈现逼真的照明模式。设计利用复杂的照明模式和恒压电源帮助解决终端设备的常见难题。此设计还可利用模拟调光特性调节 LP5024 亮度,而不会影响动态环境光感应的照明模式对比度。

特性
  • 采用 12 位、29kHz PWM 调光通过 I2C 接口呈现生动的照明模式
  • 在自动省电模式下达到低至 10μA 的超低待机电流
  • 可编程组 (R/G/B) 可轻松对每种颜色进行软件控制
  • 动态调节环境光感应的亮度
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU573.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXE7.PDF (201 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXE5.PDF (52 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXF0.ZIP (782 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEY7.ZIP (1246 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXE8.PDF (904 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXE6.ZIP (180 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RGB LED 驱动器

LP502424 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

代码示例或演示

TIDCEY6 — TIDA-050011 Sample Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050011 各种 LED 环形灯照明模式参考设计
下载选项

TIDCEY6 TIDA-050011 Sample Code

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-10-31
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-050011 各种 LED 环形灯照明模式参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcey6 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcey6/tidcey6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEY6. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 各种 LED 环形灯照明图案参考设计 英语版 2018-11-8
白皮书 智能扬声器基本原理:权衡多种设计折衷方案 英语版 2019-2-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持