TIDA-050002
适用于汽车远光灯和近光灯的 55W 双路降压/升压 LED 驱动器参考设计
TIDA-050002
概述
该参考设计描述了双路远光和近光应用中具有单个控制器和功率级的 TPS92692-Q1 LED 驱动器。该设计在升压模式下运行时提供远光,在升压到电池模式下运行时提供近光。单控制器功率级设计可实现更简单、更具成本效益的照明系统。TPS92692 器件的其他设计灵活性包括模拟和 PWM 调光支持,以及内置故障检测监控和连续 LED 电流保护。包含 EMI 滤波,旨在满足 CISPR-25 5 类传导要求。
特性
- 双路模式:提供远光和近光的升压模式,并提供近光的升压至电池模式
- CISPR-25 3 类和 5 类 EMI 解决方案
- 扩频调频
- 可承受热启动和负载突降
- 连续 LED 电流监控输出
输出电压选项 | TIDA-050002.1 | TIDA-050002.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 16 | 16 |
输入电压(最大值)(V) | 8 | 8 |
输出电压(标称值)(V) | 4 | 44 |
Iout(最大值)(A) | 1.25 | 1.25 |
输出功率 (W) | 5 | 55 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Buck Boost- Non Sync | Buck Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于汽车远光灯和近光灯的 55W 两级降压/升压 LED 驱动器参考设计 | PDF | HTML | 英语版 | 2018-11-12 |