TPS92692EVM-880

TPS92692-Q1 升压和升压到电池 LED 驱动器评估模块

TPS92692EVM-880

立即订购

概述

TPS92692EVM-880 是经全面封装测试的 LED 驱动器,可配置为升压或升压到电池拓扑,用于为单串串联 LED 供电。它可以使用低偏移轨到轨电流感应放大器及高侧电流感应实施来实现精确的闭环 LED 电流调节。  使用高阻抗模拟调节 (IADJ) 输入以 15:1 的比率更改直流 LED 电流设定点。通过借助所需占空比直接调制 PWM/DIM 输入引脚或通过启用内部 PWM 发生器电路,来实现 LED 电流的 PWM 调光。选配的 PDRV 栅极驱动器输出可用于驱动外部 P 沟道串联 MOSFET。

TPS92692/-Q1 支持通过电流监控器 (IMON) 输出进行持续 LED 状态检查。该器件还包括用于指示 LED 过流、输出过压和输出欠压状况的开漏故障指示器输出。

 

特性
  • 支持驱动 1 至 20 个串联白色 LED 的多功能 LED 驱动器
  • 宽输入电压范围(4.5V 至 18V):支持达 65Vmax 的汽车启动/停止和负载突降瞬变
  • 使用高侧电流检测电阻器,实现优于 +/-4% 的 LED 电流调节能力
  • PWM 占空比发生器的内部模拟电压可用于独立调光操作
  • 通过扩频调频增强 EMC 性能
汽车 LED 驱动器
TPS92692-Q1 具有扩频频率调制功能和内部 PWM 发生器的高精度 LED 控制器

 

照明 LED 驱动器
TPS92692 具有扩频频率调制功能和内部 PWM 发生器的高精度 LED 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 升压和升压至电池 LED 驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92692EVM-880 TPS92692-Q1 升压和升压至电池 LED 驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS92692 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board 2017-3-10
证书 TPS92692EVM-880 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持