TIDA-03050
汽车级 mA 至 kA 级电流分流传感器参考设计
TIDA-03050
概述
该参考设计展示了如何使用母线型分流电阻检测从 mA 到 KA 范围的电流。电动汽车 (EV) 和混合动力电动汽车 (HEV) 中不断增长的高容量电池需求,推动了对更大电流范围和高精度电流传感器的需求。由于系统中存在大量的噪声,因此要在三个数量级(mA 至 A、1A 至 100A 和 100A 至 1000A)上获得良好的精度非常具有挑战性。该设计通过使用 TI 的高分辨率模数转换器 (ADC) 和高精度分流电流监控器解决了这一难题。
特性
- 具有以下满标度精度:
- 25°C 时:<20A 范围达 0.02% 满标量程 (FSR),20A 至 1500A 范围达 0.05% FSR
- 50°C 时:<20A 范围达 0.1% FSR,20A 至 1500A 范围达 0.25% FSR
- 适用于 50mA 至 1500A 宽量程电流测量,可配置不同电流跨度
- 高侧和低侧检测
- 支持双向电流
- 双向电流测量: -1500A 至 +1500A
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 汽车类mA 至kA 级电流分流传感器参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2018-2-12 |