TIDA-03031
适用于 25W PLC 控制器单元的输入保护和备用电源参考设计
TIDA-03031
概述
TIDA-03031 参考设计在典型的 PLC 控制器单元中提供了一种输入电源路径保护和备用电源设计解决方案。它用完全集成的保护电路取代了传统上使用的分立电路实现。
特性
- 输入电压范围为 19.2V 至 28.8V,输出功率为 28W
- 过载、过压、欠压和反向电流保护
- 防止现场误接线或反极性
- ±500V、2Ω (8/20-μs) 浪涌,符合标准 A 性能 (IEC 61000-4-5)
- 7W 输出时的备份时间为120ms
工业
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog output module
- Channel isolated analog output module
- HMI panel
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Voltage & current output module
- Voltage & current output module
- 单板计算机
- 工业机器人数字 I/O 模块
- 工业机器人无线示教盒
- 工业机器人无线示教盒
- 工业机器人无线示教盒
- 工业机器人有线示教盒
- 工业机器人模拟 I/O 模块
- 工业机器人混合 I/O 模块
- 应用处理器模块
- 无线模块
- 无线模块
- 机器人 CPU 和计算板
- 标准可编程控制器
- 模拟输入模块
- 模拟输入模块
- 独立远程 IO
- 独立远程 IO
- 独立远程 IO
- 现场总线模块
- 现场总线模块
- 电压和电流输入模块
- 电压和电流输入模块
- 电源/负载开关
- 通信交换机
- 通用模拟输入模块
- 重量模块
- 重量模块
- 飞行器驾驶舱显示器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Input Protection and Backup Supply for 25-W PLC Controller Unit Design Guide | 2016-10-24 | |||
技术文章 | How an eFuse can help provide robust industrial power path protection | PDF | HTML | 2016-10-31 |