TIDA-00500

用于 PLC 模块的基于电容的备用电源参考设计

TIDA-00500

设计文件

概述

TIDA-00500 是一种参考设计,用于在发生断电后在短时间内为负载供电。传统上,可编程逻辑控制器 (PLC) 都配有一个用作备用电源的可充电电池源。该电池源通常存在一些缺点,例如充电拓扑复杂、充电时间长、需要定期维护以及污染生态环境。如果在发生断电后 PLC 需要在短时间内保持运行,那么使用基于电容的备用电源是一种更加简单高效的方法,因为相比于标准的基于电池的解决方案,前者具有更高的功率密度。

特性
  • 备用电能高达 6 焦耳 (J)
  • 通过自动重试实行涌入电流保护
  • 电容充电时间小于 0.5 s
  • 较低的 BOM 成本
  • 设计指南提供了详细说明和性能测试数据
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAO1A.PDF (1220 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHD8.PDF (98 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHD7.PDF (75 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHE0.ZIP (1347 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB05.ZIP (384 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHD9.PDF (530 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHD6.PDF (757 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电流基准和电流源

LM334具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 3 引脚可调节电流源

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4101具有使能功能的 50mA、50V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA348单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50013.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV331-N单通用、低电压、Tiny Pack 比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Capacitor-Based Backup Power Supply for PLC Modules Design Guide (Rev. A) 2015-10-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持