TIDA-020023
具有高精度电流传感器的汽车级成比例螺线管驱动器参考设计
TIDA-020023
概述
此参考设计对使用简单推挽式输出比较器和高精度集成电流并联监控器的比例电磁阀驱动器进行了说明。为实现更平稳的驾驶性能,特别需要在车辆自动变速器上对比例电磁阀进行精确控制。该设计解决了影响螺线管精确位置的两个主要因素:温度范围内的驱动精度和电流感应精度。
特性
- 电流感应精度为 0.5% (FSR)
- 驱动器频率和占空比:1kHz
- 集成分流器可在更大的动态范围内实现更高精度
- 更低的温度漂移
- 宽共模:-4V 至 80V
- 具有增强型 PWM 抑制功能的高侧驱动、高侧螺线管监视器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 采用高精度电流传感器的汽车比例电磁阀驱动器参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019-7-15 |