TIDA-020018
适用于直流/直流和 OBC 应用的汽车类基于分流器的隔离式电流传感器参考设计
TIDA-020018
概述
本参考设计展示了适用于混合动力汽车和电动汽车的直流/直流转换器和车载充电器 (OBC) 应用中的高侧初级电流检测。使用隔离式分流方法进行电流检测具有多种优势,包括高精度、线性和稳健性。但是,隔离式放大器的输入范围较大,会导致分流出现高功率耗散。为解决这一问题,此参考设计采用较低输入范围的隔离式放大器,在降低功率耗散的同时维持基于分流方法的优势。
特性
- +/-50mV 的较低输入范围有助于降低分流的功率耗散
- 隔离式放大器延迟为 3us(快速响应)
- CMTI 为 140kV/μs(典型值)、70kV/μ(最小值)的高侧电流检测电路
- 在 40ºC 至 125ºC 的温度范围内,未校准精度小于 1%(AMC 输出)
- 与差分或单端 ADC 直接连接
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 适用于直流/直流和 OBC 应用的汽车类基于分流器的隔离式电流传感器 参考设计 | 英语版 | 2019-1-30 |