TIDA-020015

适用于 IGBT/SiC 栅极驱动器且具有功率级的 4.5V 至 65V 输入、紧凑型偏置电源参考设计

TIDA-020015

设计文件

概述

此参考设计是一个用于 IGBT/SiC 隔离式栅极驱动器的 4.2W、单通道、汽车 12V 电池输入反激式偏置电源。该电源可接受 4.5V 至 65V 直流的宽输入范围。输出可在负载高达 180mA 电流时配置为 +15V、-8V 或 +20V、-4V,用于驱动 IGBT/SiC MOSFET 电源模块。该系统包含反极性保护、电子瞬态钳位以及过压和欠压保护电路。反激式控制器利用优于 ±1% 的负载和线路调节性能实现初级侧调节。该功率级设计包括具有 5.7kVRMS 增强型隔离的双通道隔离式栅极驱动器,采用 100mm × 62mm 的紧凑外形设计。它包括隔离式直流总线检测、隔离式温度检测、逻辑击穿保护和诊断功能。

特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 65V 直流的宽 VIN 反激式转换器
  • 具有用于将高电压传导瞬态钳位至下游电路安全级别的保护
  • 对电源输出的可编程过压和欠压保护
  • 初级侧调整不需要光耦合器即可延长使用寿命并缩小外形尺寸
  • 功率级设计包括用于高电压测试的双通道隔离式栅极驱动器、直流母线检测和温度检测
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU655.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZG3.PDF (143 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZG2.PDF (54 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZG0.ZIP (2646 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRZG5.ZIP (710 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFE7.ZIP (391 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZG4.PDF (616 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZG1.PDF (177 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源电压监控器

TPS3700-Q1用于过压和欠压监测的汽车类高电压 (18V) 窗口电压检测器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5180-Q1具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 IGBT/SiC 且具有功率级的 4.5V 至 65V 输入、紧凑型偏置电源参考设计 英语版 2019-4-5

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01604 效率为 98.6% 且适用于 HEV/EV 车载充电器的 6.6kW 图腾柱 PFC 参考设计 TIDA-01605 具有两级关断保护功能的汽车级双通道 SiC MOSFET 栅极驱动器参考设计 TIDA-020014 具有 3 种 IGBT/SiC 偏置电源解决方案的 HEV/EV 牵引逆变器功率级参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持