TIDA-01605

具有两级关断保护功能的汽车级双通道 SiC MOSFET 栅极驱动器参考设计

TIDA-01605

设计文件

概述

此参考设计是一种通过汽车认证的隔离式栅极驱动器解决方案,可在半桥配置中驱动碳化硅 (SiC) MOSFET。该设计包括两个推挽式偏置电源,分别用于双通道隔离式栅极驱动器,其中每个电源提供 +15V 和 -4V 输出电压以及 1W 输出功率。栅极驱动器能够提供 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。它实现了增强型隔离,可承受 8kV 峰值隔离电压和 5.7kV RMS 隔离电压,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 100V/ns。该参考设计还包含两级关断电路,其可在短路情况下保护 MOSFET 免受电压过冲的影响。DESAT 检测阈值和第二级关断的延迟时间可以配置。部署 ISO7721-Q1 数字隔离器来连接故障信号和复位信号。整体采用 40mm × 40mm 的紧凑型双层 PCB 板设计。

特性
  • 在半桥配置中驱动 SiC MOSFET 的紧凑型双通道栅极驱动器解决方案
  • 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流驱动能力,适合驱动 SiC MOSFET、Si MOSFET 和 IGBT,开关频率高达 500kHz
  • 紧凑而高效的内置隔离偏置电源,输出为 15V 和 –4V
  • 用于短路保护的分立式两级关断,具有可调的电流限制和延迟(消隐)时间
  • 提供大于 100V/ns 的高 CMTI 以及增强的 8kV 峰值电压和 5.7kV RMS 电压隔离
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE55B.PDF (5443 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVT5A.PDF (169 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVT4A.PDF (54 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVT7A.ZIP (771 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEJ7A.ZIP (288 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVT6A.PDF (652 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVT3A.PDF (210 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

LMV762Q-Q1具有推挽式输出的低压、精密比较器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501-Q1适用于隔离电源的汽车类低噪声、350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21530-Q1适用于 IGBT/SiC 且具有 EN 和 DT 引脚的汽车级 4A/6A 5.7kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431-Q1汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7721-Q1EMC 性能优异的汽车类双通道、1/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive Dual-Channel, SiC MOSFET Gate Driver Reference Design (Rev. B) 2020-6-3
白皮书 符合 IEC60664 标准的电机驱动应用电路板绝缘设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-11
白皮书 High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies 2014-10-16

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01604 效率为 98.6% 且适用于 HEV/EV 车载充电器的 6.6kW 图腾柱 PFC 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持