TIDA-020010

带 HMI 的汽车 HVAC 控制参考设计

TIDA-020010

设计文件

概述

本参考设计为暖通空调 (HVAC) 人机界面 (HMI) 应用提供了一种具有成本效益的解决方案。本参考设计包含同步降压转换器、用于有刷直流电机 (BDC) 的多通道半桥电机驱动器、多通道发光二极管 (LED) 驱动器(根据环境光传感器测量的环境光强度设置 LED 光强)。本参考设计的高侧开关驱动各种负载,多个霍尔传感器用于以非接触方式测量旋钮,跟踪电压稳压器为非板载传感器供电,并且使用多路复用器对连接至微控制器模数转换器 (ADC) 的多个模拟传感器输出进行多路复用。

特性
  • 承受反向电池保护
  • 可驱动多达六个 BDC 电机
  • 根据环境光强度自动进行 LED 调光
  • 可对旋钮进行非接触式旋转检测
  • 具有精确电流检测且受到全面保护的高侧电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU630.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYX5.PDF (354 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYX4.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYX7.ZIP (2300 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFA1.ZIP (487 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYX6.PDF (1285 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYX3.PDF (536 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

SN74LV4051A-Q1汽车级 5V 8:1 单通道通用模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR36006-Q14.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性霍尔效应传感器

DRV5055-Q1具有模拟输出的汽车级、比例式线性霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B4250-Q1汽车类 50mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TLC6C5716-Q1汽车类 16 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS1H100-Q1具有可调节电流限制的 40V、100mΩ、汽车类单通道智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001-Q1具有高精密人眼响应功能的汽车数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8912-Q1具有高级诊断功能的汽车类 40V、6A、12 通道半桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 带 HMI 的汽车 HVAC 控制参考设计 英语版 2019-2-28
技术文章 Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 2017-4-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频