TIDA-020001

汽车 144 区域局部调光背光参考设计

TIDA-020001

设计文件

概述

此局部调光背光参考设计可通过高动态范围 (HDR) 或局部调光技术节省电力,延长液晶显示器 (LCD) 使用寿命并提高汽车显示质量。七个多通道恒流 LED 驱动器支持通过脉宽调制 (PWM) 接通时间和电流电平亮度配置来进行 144 区域局部调光。单个串行接口支持 LED 驱动器的菊链式连接,从而实现亮度和配置编程。温度和环境光传感器能够检测周围条件,防止出现过热情况,并根据环境亮度调整全局亮度。

特性
  • 各个调光背光区域可节能,防止背光漏光,并可实现 HDR 和局部调光解决方案
  • 高压瞬变和反向电池保护
  • 环境光感应功能的出色人眼光谱响应匹配具有强大红外阻隔能力 (<1%)
  • 基于人眼和感知亮度,在对数尺上动态调节背光亮度
  • 直射背光配置
  • 单芯片传感解决方案,无需热敏电阻或光电二极管
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU560.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX86.PDF (435 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX85.PDF (37 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX88.ZIP (2155 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEW8.ZIP (1775 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX87.PDF (3080 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRX84.PDF (498 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TLC6C5724-Q1汽车类 24 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT87-Q1具有 -13.6mV/°C 增益的汽车类 ±2.7°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22918-Q1具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的单通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR14030-Q1具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、汽车类 40V、3.5A 2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TLC6C5716-Q1汽车类 16 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001-Q1具有高精密人眼响应功能的汽车数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A52-Q1汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

应用软件和框架

TIDCEW9 — TIDA-020001 Source Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-020001 汽车 144 区域局部调光背光参考设计
下载选项

TIDCEW9 TIDA-020001 Source Code

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-10-3
硬件开发
参考设计
TIDA-020001 汽车 144 区域局部调光背光参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcew9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcew9/tidcew9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEW9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车 144 区域局部调光背光参考设计 英语版 2018-10-15

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-F28379D F28379D C2000™ Delfino™ MCU LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持