TIDA-01610

适用于音频放大器的汽车跟踪电源参考设计

TIDA-01610

设计文件

概述

该参考设计实现了具有可调节输出电压的 10A、两相升压转换器,该转换器可针对 16V 至 40V 直流电的电压进行动态设置。该输出电压范围允许跟踪由处理器 PWM 信号或电压提供的音频信号。

特性
  • 输出电压的 PWM 或直流电平控制
  • 允许调节音频放大器电源以匹配信号条件
  • 输入电压范围:9V 至 16V
  • 输出电压范围:16V 至 40V
  • 10A 输出
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU445.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVN5.PDF (191 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVN4.PDF (107 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVN7.ZIP (1253 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEI3.ZIP (1826 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVN6.PDF (1214 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVN3.PDF (222 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC controllers

LM25122-Q1符合 AEC-Q100 标准的具有多相功能的 3V 至 42V 宽输入电压同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 面向音频放大器的汽车电源跟踪参考设计 英语版 2018-2-15

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP21112 具有包络跟踪功能且效率高达 98% 的 400W 可调输出双相升压参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持