PMP21112

具有包络跟踪功能且效率高达 98% 的 400W 可调输出双相升压参考设计

PMP21112

设计文件

概述

PMP21112 是一种采用 LM25112-Q1 控制器的双相升压参考设计,适用于汽车应用。此设计的工作电压范围为 9V 至 16V。此设计可提供 16V 至 40V 可调输出,并能提供 10A 的持续电流。LM25112-Q1 具有旁路功能,当 Vin 大于或等于设定的输出电压时,该器件将通过高侧同步 FET 绕过 Vin。输出调节可通过 3.3V PWM 信号实现(通过将 PWM 信号的占空比从 10% 调节到 90%),输出将分别从 40V 变为 16V。此设计还能够在不发生失真的情况下跟踪高达 500Hz 的正弦波,并且在正弦波和输出电压之间的延迟时间小于 300us。开关频率设置为 150kHz,使用 4 层 PCB。对于该测试报告上采用的所有测试数据,三个 6.8mF、65V 额定电解电容器用于抑制输入电源的接线电感。

特性
  • 通过同步整流提高效率,峰值效率达 98%
  • 16V 至 40V 输出电压调节的包络跟踪
  • 可调输出,能够提供 400W 功率
  • 低 BOM 数量和低成本的紧凑型解决方案
输出电压选项 PMP21112.1 PMP21112.2 PMP21112.3 PMP21112.4
输入电压(最小值)(V) 9 9 9 9
输入电压(最大值)(V) 16 16 16 16
输出电压(标称值)(V) 16 20 30 40
Iout(最大值)(A) 10 10 10 10
输出功率 (W) 160 200 300 400
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE34.PDF (1791 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRV37.PDF (188 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRV36.PDF (100 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRV39.ZIP (1265 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCED2.ZIP (510 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRV38.PDF (1089 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRV35.PDF (200 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM25122-Q1符合 AEC-Q100 标准的具有多相功能的 3V 至 42V 宽输入电压同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP21112 Test Results 2017-12-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持