TIDA-01598
光伏逆变器的低侧、高带宽电流放大器和故障检测参考设计
TIDA-01598
概述
此参考设计提供了一个具有集成故障检测功能的解决方案,可在低侧进行精确的、基于分流器的电流测量。它包含一个支持高带宽电流检测的电流检测放大器。故障检测功能可检测欠流和过流故障。此设计可比较基于分流器的电流检测和使用霍尔传感器的电流检测的性能。
特性
- 支持负共模的基于分流器的低侧电流检测系统
- 紧凑型电流检测系统
- 高达 400kHz 的高带宽电流检测
- 双向电流检测支持
- 集成欠流和过流检测,响应时间不足 1µs
- 在整个直流电流范围(-3A 至 15A )内,测量误差低于 0.3%
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 低侧、高带宽电流放大和错误检测参考设计 | 英语版 | 2018-7-11 |