TIDA-01592
适用于超声波发射的 25W 高电压可编程电源参考设计
TIDA-01592
概述
此参考设计是为超声波发射电路供电的数字化可编程非隔离型电源。它采用反激式电源拓扑结构,使用单个变压器来生成两个绝对值高达 100V 的可编程高电压 (HV)。这种设计适用于低功耗的便携式超声波扫描仪。该设计可提供 25W 的最大连续功率,每个电压轨上的功率为 12.5W。HV 轨可通过设定的直流电压在 0V 至 ±100V 范围内进行编程操作。使用 12 位 DAC 可实现通过 DAC 编程,参考设计 TIDA-01352 对此提供了参考。所有电源轨都能够同步到主时钟。作为可扩展的模块化设计,该设计允许使用两个或移除一个相同的电源,具体取决于通道数量和脉冲发生器电平的数量。
特性
- 由 24V 电源供电,具有从 100kHz 到 500kHz 的宽运行频率范围,具有从 0V 到 +/- 100V 的数字可编程双输出且在满负载下峰值效率为 87%
- 非隔离通用电源适用于偏置和脉冲发生器驱动器(用于支持 B 模式、CW 模式和弹性成像模式)
- 通过反激式拓扑可为多达 192 个数字脉冲发生器通道供电,该拓扑具有可扩展性,可实现更少或更多的通道数
- 能够实现与超声波主时钟或系统时钟频率的开关频率同步,有助于更好地抑制谐波
- 模块化设计允许使用两个相同电源或移除其中一个,具体取决于脉冲发生器电平的数量
- 电流模式控制提供出色的带宽和瞬态响应以及逐周期电流限制
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于超声波发射的25W 高电压可编程电源参考设计 | 英语版 | 2018-2-26 |