TIDA-01352

400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程超声波电源参考设计

TIDA-01352

设计文件

概述

TIDA-01352 通过提供一种可为超声波发射电路供电的数字可编程电源解决方案,实现了模块化且高效的电源扩展能力。此参考设计使用推挽式拓扑,可生成高压 (HV) 和低压 (LV) 或中压电源。高压轨的可编程范围为 ±50V 至 ±150V,低压或中压轨的可编程范围为 ±2.5V 至 ±50V。电源能够在每条电源轨上提供 100W 的连续功率。可编程功能使用板载 12 位数模转换器 (DAC) 来实现。所有电源轨都能够同步到主时钟。作为可扩展的模块化设计,此设计允许使用两个或移除一个相同的电源,具体取决于通道数量和脉冲发生器电平的数量。此参考设计还包含脉冲发生器运行所必需的其他低压电源。此参考设计是高压直流-直流升压级的理想之选,可与悬浮(后置)稳压器设计 TIDA-01371 搭配使用。

特性
  • 高效(在 24V 输入满载时可达到 89%)推挽式拓扑可进行扩展,以实现更低或更高的功率(通道数)
  • 独立的正负电压电源可帮助多达 192 个数字脉冲发生器和线性放大器发射通道实现双极性功能
  • 模块化设计允许使用两个相同电源或移除其中一个,具体取决于脉冲发生器电平的数量
  • 能够与超声波主时钟或系统时钟频率实现开关频率同步,有助于更好地抑制谐波
  • 板载、12 位、四路 DAC 支持在 ±2.5V 到 ±150V 范围内对输出进行数字化编程(每条电源轨能够支持 100W 连续功率和 350W 峰值功率)
  • 通用电源适用于脉冲发生器驱动器(支持 B 模式、CW 模式和弹性成像模式)、内部电平转换器和逻辑,支持整合到单板设计中
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU211.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRK5.PDF (659 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRK4.PDF (114 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRK7.ZIP (6527 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDL0.ZIP (3231 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRK6.PDF (3635 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRK3.PDF (922 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV171适用于成本敏感型应用的单路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE937具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV2171适用于成本敏感型应用的双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ340024.5V 至 40V、2A 负输出电源模块

数据表: PDF
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC60004具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 12 位四路电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17381F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、117mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ34202采用 QFN 封装的 4.5V 至 42V、2A 降压电源模块

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5030100V 推挽电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19506KCS采用 TO-220 封装的单通道、2.3mΩ、80V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 400W 连续、可扩展、±2.5 至±150V、可编程的超声波电源参 考设计 英语版 2017-9-5
应用手册 Supporting Elasto (Shear Wave) and CW Doppler Modes in Ultrasound Pwr Ref TI Des 2018-2-26
技术文章 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018-2-8
技术文章 What floats your boat? Exploring linear regulators in medical ultrasound PDF | HTML 2017-5-12

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01371 用于超声波系统的可编程 ±100V、高电流、浮动线性稳压器参考设计 TIDA-01592 适用于超声波发射的 25W 高电压可编程电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持