TIDA-01590
适用于太阳能汇流箱的 1200V 隔离式 I2C 高侧电流检测参考设计
TIDA-01590
概述
此参考设计是一种隔离式高侧电流检测设计,适用于接地或不接地系统中的智能汇流箱。该电流检测拓扑可实现多通道且误差低于 ±1% 的隔离式电流检测,适用于高达 1200VDC 的高压系统,由直流/直流变压器进行限制。
特性
- 多个光伏串的隔离式高侧电流检测
- 可将电流监控的满量程精度控制在 1 % 之内
- 通过智能汇流箱中的 I2C 支持 1200V 隔离式电流检测
- 可选择将其他 INA260 器件连接到 I2C 总线
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 600-V Unidirectional Curr/Volt/Power Monitoring for Solar Smart Combiner Box | 2016-10-11 | |||
| * | 设计指南 | 面向太阳能汇流箱、适用于1200V 隔离式I2C 高侧电流感应的 参考设计 | 英语版 | 2017-11-21 |