TIDA-01589

具有降噪和回声消除功能的高保真、近场双向音频参考设计

TIDA-01589

设计文件

概述

人机交互需要声学接口来提供全双工免提通信。在免提模式下,来自扬声器的远端或近端音频信号的一部分耦合到麦克风。此外,在有噪声的环境中,除了有用的近端音频信号之外,麦克风还会捕获环境噪声。捕获的多麦克风音频信号被声学背景噪声以及回声信号破坏,回声信号会显著降低所需信号的可懂度,并限制后续音频处理系统的性能。该参考设计所展示的双麦克风用于实现通过立体声 ADC 进行音频输入、低功耗 DSP 执行降噪、声学回声消除以及其他音频质量增强算法。该设计还采用了 TI 的智能放大器技术,从而通过微型扬声器实现高质量、高 SPL 的音频输出。

特性
  • 双向音频模块化平台支持模拟或数字麦克风,可使用 TI 智能放大器技术在微型扬声器上完成音频捕获和回放
  • TLV320ADC3101 立体声 ADC 具有 92dBA 信噪比、0.003% THD 集成 PGA、AGC 和 mini-DSP,用于实现抽取滤波功能
  • 功能强大的 TMS320C5517 DSP,用于实现各种音频处理算法,如:自适应频谱降噪 (ASNR) 和声学回声消除 (AEC),可处理长达 128ms 的回声尾长
  • 智能放大器 TAS2557 集成了超低噪声音频 DAC、D 类功率放大器和内置扬声器感应/保护功能,以使用微型扬声器提供高
    SPL
  • 连接到基于 AM335x 的 BeagleBone™ Black Wireless 以支持可选云连接
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU567.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXB6.ZIP (428 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXB5.ZIP (286 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXB8.ZIP (3683 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEX9.ZIP (1589 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXB7.ZIP (1927 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXB4.ZIP (893 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD2EUSB30适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V ±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD23280F3采用 0.6mm x 0.7mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、116mΩ、-12V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G126具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
音频 ADC

TLV320ADC3101支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65023具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 技术的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6F003具有 200MHz -3dB 的 6 通道 5.5V、±12kV ESD 保护和 EMI 滤波器

数据表: PDF | HTML
音频和雷达 DSP SoC

TMS320C5517低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC

数据表: PDF | HTML
通用音频放大器

TAS2557具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22912C使能端高电平有效的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22915具有输出放电功能的 5.5V、2A、39mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS386000具有可编程延迟和看门狗计时器的漏极开路、四通道电源电压监控器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3850用于进行 OV 和 UV 监控的精密窗口监控器,具有窗口看门狗计时器和可编程延迟

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有降噪和回声消除功能的高保真、近场双向音频参考设计 英语版 2018-10-26
技术文章 Get started with smart home audio design PDF | HTML 2019-5-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频