TIDA-01587

效率 >95% 且适用于无刷直流伺服驱动器的 10.8V/30W,4.3cm2 功率级参考设计

TIDA-01587

设计文件

概述

此 15W 16mm × 27mm 功率级参考设计用于驱动依靠三至四芯锂离子电池供电的无有刷直流 (BLDC) 电机并控制其位置。此解决方案经过优化,效率高且外形紧凑,可轻松安装到电机中并实现精确的电机位置控制。此设计还能高速驱动电机并提供位置反馈。此参考设计配备了过流和短路保护,且板载 MCU 可提供 UART 连接功能,从而支持通过任何外部控制器进行控制。

特性
  • 无刷直流伺服驱动器的工作电压范围为 6V 至 16.8V(3 至 4 芯锂离子电池)
  • 支持 2.5ARMS 连续、5A 峰值电机绕组电流,可通过 VDS 监控提供过流和击穿保护功能。
  • 通过数字霍尔传感器反馈来实现 BLDC 电机的闭环 60° 电气位置控制
  • 支持通过正弦励磁和模拟霍尔反馈进行位置控制
  • 超小巧 PCB 外形 (16mm x 27mm),功率级效率大于 95%
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU449.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVP5.PDF (141 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVP4.PDF (293 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVP7.ZIP (598 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEI8.ZIP (181 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVP6.PDF (544 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVP3.PDF (576 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD87502Q2采用 2mm x 2mm SON 封装、具有栅极 ESD 保护的双路、42mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5949具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8304具有电流分流放大器的 40V(最大值)三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCEI9 — TIDA-01587_Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01587 效率 >95% 且适用于无刷直流伺服驱动器的 10.8V/30W,4.3cm2 功率级参考设计
下载选项

TIDCEI9 TIDA-01587_Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-2-23
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01587 效率 >95% 且适用于无刷直流伺服驱动器的 10.8V/30W,4.3cm2 功率级参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcei9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcei9/tidcei9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEI9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 效率大于95% 且适用于无刷式直流伺服驱动器的10.8V/30W 英语版 2018-2-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持