TIDA-01583
适用于热成像摄像机中微测热辐射计探测器的超低噪声偏置电压参考设计
TIDA-01583
概述
非制冷微测热辐射计探测器的运行需要高精度的超低噪声偏置电压。此类要求并不能仅通过切换电源、LDO 或 DAC 输出来满足。借助德州仪器 (TI) 的精密 DAC,低噪声精密放大器和高 PSRR、低噪声 LDO,此参考设计展示如何以低成本生成非制冷微测热辐射计检测器所需的高精度、超低噪声、可编程偏置电压和电源。
特性
- 总输出噪声 < 4µVRMS(0.1Hz 至 1MHz)
- 电压精度优于 ±10mV
- 基于真正的 16 位 R-2R DAC,具有缓冲轨到轨电压输出
- 输出数量:四个可编程电压输出
- 在 DAC 分辨率、电压范围和通道数量方面可轻松扩展
- 输出电流能力:10mA(无 BJT)和 75mA(具有外部 BJT)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于热成像传感器的超低噪声、可编程偏置和电源参考设计 | 英语版 | 2018-2-27 |