TIDA-01556

适用于低功耗太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计

TIDA-01556

设计文件

概述

此参考设计是一种基本最大功率点跟踪算法的软件实施,适用于采用太阳能电池板输入的单节电池充电系统。此设计使用充电器的集成功能,完全通过基于 I²C 的简单控制方案实现最大充电电流,从而无需额外的电路和复杂的固件。

特性
  • 集成式 7 位 ADC 可监控输入电压、电池电压和充电电流
  • 具有 100mV 分辨率的可调节输入电压限制
  • 高充电效率,2A 时为 93%,3A 时为 91%
  • 3.9V 至 14V 的宽输入工作电压范围
  • 集成反向阻断 FET,可提供太阳能输入保护
  • 用于开路电压测量的输入高阻抗模式
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU419.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVD5.PDF (74 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 microcontrollers

MSP430FR4133具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25895支持高输入电压和 3.1A 升压、支持 HVDCP 功能的 I2C 单节 5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCEF9 — bq25895 Solar Battery Charging MPPT

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01556 适用于低功耗太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计
下载选项

TIDCEF9 bq25895 Solar Battery Charging MPPT

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-1-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01556 适用于低功耗太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcef9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcef9/tidcef9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEF9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于低功耗太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计 英语版 2018-1-9

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad™ 开发套件
评估板
BQ25895EVM-664 BQ25895 完整充电器评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-03029 通过在可调适配器与电池充电器之间建立握手机制来优化效率的参考设计

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频