TIDA-01552

适用于数字输出模块的 8 通道 2A 高侧驱动器参考设计

TIDA-01552

设计文件

概述

这种用于 PLC 等工厂自动化应用的八通道并联 2A 高侧数字输出参考设计可显示德州仪器 (TI) 新型高侧驱动器元件(如 TPS27S100)的诊断功能和功率密度。每个输出可以单独实时测量输出电流。利用该特性,可以在运行期间检测断线和短路。还可以发现由于老化或篡改导致的输出负载修改。

特性
  • 八通道 24V 高侧开关数字输出
  • 每通道 2A,每块板共 10A,受到全面保护
  • 每通道输出电流测试(5mA 精度)
  • 负钳位电压为 -30V(快速衰减)
  • 电源电流限制和断路器
  • 设计符合 IEC61000-4-x 标准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU328.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTC7.PDF (430 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTC6.PDF (42 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTC9.ZIP (2618 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDY9.ZIP (456 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTC8.PDF (2519 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTC5.PDF (703 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
可配置门

SN74LVC1G58可配置多功能门

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50099.5V 至 95V 宽输入电压、150mA 恒定导通时间非同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
移位寄存器

SN74LV164A8 位并行输出串行移位寄存器

数据表: PDF | HTML
数字多路信号分离器和解码器

SN74LVC1G192 选 1 解码器/多路复用器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC四通道 3/1 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141FCC四通道、3/1、50Mbps、默认输出低电平数字隔离器

数据表: PDF | HTML
XOR(异或)门

SN74LVC2G862 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V XOR(异或)门

数据表: PDF
高侧开关

TPS27S100具有可调节电流限制的 40V、80mΩ、4A、单通道工业高侧开关

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F2112具有 2KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU

数据表: PDF
LED 显示驱动器

TLC5928具有 LED 开路检测功能的 16 通道恒流 LED 驱动器

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G332单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF
热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM5050-15V 至 75V 400uA IQ ORing FET 控制器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7421双通道、1/1、1Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于PLC 的八通道并行1A 高侧数字输出模块参考设计 英语版 2017-9-19

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00233 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 24VDC 10A eFuse 与保护电路

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持