TIDA-01527
采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计
TIDA-01527
概述
该此参考设计是适用于旋转变压器传感器的励磁放大器和模拟前端。该设计仅在 1 平方英寸的印刷电路板 (PCB) 上实施分立式元件和标准运算放大器。提供的算法和代码示例使用了 2000™ 微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件,通过 TMS320F28069M MCU 来进行信号处理和角度计算。该参考设计使用了创新的散射信号处理方法。这种方法将系统精度提高了 250%,同时还将硬件成本和复杂性保持在合理水平。TIDA-01527 是 TIDA-00796 和 TIDA-00363 参考设计的低成本配套设计。这些设计均基于 PGA411-Q1,并提供先进的功能,例如保护和诊断。
特性
- 使用创新的散射信号处理方法提供 ±0.25° 角度读取精度(即 ±0.1°)
- 使用欠采样算法来计算角度
- 行业标准化组件
- 在 1 平方英寸的四层 PCB 上实现极简的部署
- TMS320F28069M C2000™ MCU 的示例固件(包含源代码)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
该参考设计是现已过时的 TIDA-00363、TIDA-00796 和 TIDA-01507 的替代品。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
C2000 实时微控制器
TMS320F28069M-Q1 — 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
C2000 实时微控制器
TMS320F28069M — 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU
开始开发
软件
代码示例或演示
TIDCEL0 — TIDA-01527_Example_Firmware
支持的产品和硬件
TIDCEL0 — TIDA-01527_Example_Firmware
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcel0 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcel0/tidcel0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEL0. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 带有C2000™ 微控制器且精度为±0.1° 的分立式旋转变压器前 端参考设计 | 英语版 | 2018-4-3 |