TIDA-01526

用于热量计和冷量计的高精度温度测量参考设计

TIDA-01526

设计文件

概述

此参考设计使用 24 位低功耗 Δ-Σ ADC 实现高精度差温测量 (DTM) 子系统。热量计和冷量计 DTM 子系统通常使用 2 线制或 4 线制电阻式温度检测器 (RTD)(如 PT100、PT500 或 PT1000),在 3°C 至 180°C 水温范围内的差温测量精度可以达到 10mK。TIDA-01526 实现了一个具有成本效益的单芯片 DTM 系统,可以与 TI 的超声波或旋转检测式流量测量子系统一起使用,提供完整的热量或冷量计量解决方案。

特性
  • 符合对冷量计和热量计以及热量计算器中的 RTD 传感器标准温度测量子系统的 EN1434 要求
  • 2 线或 4 线 RTD 在 0°C 至 150°C 范围内的最大绝对温度偏差为 60mK,满足 ±100mK 限值 (EN1434-5:2014)
  • 每个 PT 传感器在 3 个典型温度测量点(例如 10°C、30°C 和 50°C)的误差限值符合 ±700mK 的最大值 (EN1434-5:2014)
  • ADC122x04 通过功率循环实现超低功耗,提供 50μs 启动时间以及可编程电流源、增益和输出数据速率
  • 两个串联 RTD 的差温测量,分辨率达到 0.01°C
  • 40 引脚 BoosterPack 外形(与 BoosterPack 20 引脚向后兼容)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU422.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRV85.PDF (122 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRV84.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRV87.ZIP (618 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEE4.ZIP (417 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRV86.PDF (512 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRV83.PDF (264 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS122U04具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 UART 接口的 24 位、2kSPS、4 通道、低功耗小型 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS122C04具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 I2C 接口的 24 位 2kSPS 4 通道低功耗小型 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCEE5 — Heat_Meter_Sub-System_TIDA-01526

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01526 用于热量计和冷量计的高精度温度测量参考设计
下载选项

TIDCEE5 Heat_Meter_Sub-System_TIDA-01526

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2020-3-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01526 用于热量计和冷量计的高精度温度测量参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcee5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcee5a/tidcee5a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEE5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于热量计和冷量计的高精度温度测量参考设计 英语版 2018-1-11
技术文章 Water-flow metering with an ADC approach PDF | HTML 2017-11-30
技术文章 Using ultrasonic technology for flow measurement PDF | HTML 2017-9-26

相关设计资源

硬件开发

评估板
EVM430-FR6047 MSP430FR6047 超声波感应评估模块

软件开发

驱动程序或库
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER MSP430 MCU 超声波感应设计中心

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持