TIDA-01518

支持 Sub-1GHz 技术并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗水灾/冰冻探测器参考设计

TIDA-01518

设计文件

概述

此参考设计使用德州仪器 (TI) 的低功耗数字温湿度双重传感器和 SimpleLink™ 的超低功耗 Sub-1Ghz 无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一款可极大地延长电池寿命且无需接线的水灾和冰冻探测器。

特性
  • 超低功耗设计能够使单个 CR2032 纽扣电池拥有 10 年的电池寿命
  • 水导电传感始终处于通电状态,可实现持续监控
  • 专为 SimpleLink™ Sub-1 GH CC1310 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHXL-CC1310) 而设计
  • 能够采用高分辨率温度和湿度数据
  • 设计简单,降低了成本
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU360.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

ZHCU352.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRT72.PDF (98 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT71.PDF (67 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT74.ZIP (795 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDX9.ZIP (698 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT73.PDF (676 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRT70.PDF (797 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

湿度传感器

HDC20102% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有低BOM 成本和集成备用电池的火情和一氧化碳警报检测器 参考设计 英语版 2017-10-11
* 设计指南 支持低于1GHz 技术并可实现10 年纽扣电池寿命的低功耗水灾 和冰冻探测器参考设计 英语版 2017-10-18

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

参考设计

参考设计
TIDA-01476 支持传感器到云网络的低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计 TIDA-01519 具有低 BOM 成本和集成备用电池的火灾和一氧化碳警报检测器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持