TIDA-01476

支持传感器到云网络的低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计

TIDA-01476

设计文件

概述

此参考设计演示了如何创建工业传感器到云终端节点,助力连接物联网网关和云数据提供商。此设计采用了德州仪器 (TI) 的毫微功耗运算放大器、比较器和低于 1Ghz 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一款超低功耗的传感器到云运动检测器,可显著延长电池寿命且无需接线。

特性
  • 大型网络到云连接,支持长达 1km 的远距离工作(视线)
  • 解决方案采用 TI 的 15.4 堆栈,符合 IEEE 802.15.4e/g 标准且低于 1GHz
  • 使用毫微功耗模拟器件实现超低功耗设计,如使单个 CR2032 纽扣电池实现 10 年的使用寿命
  • 1.65μA 的低待机电流(PIR 传感器在待机状态下仍工作)
  • 低于 1GHz 的中断驱动型移动无线通信,可节省更多电量
  • 移动灵敏度高达 30 英尺
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU285.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS13.PDF (147 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS12.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS15.ZIP (958 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDO8.ZIP (663 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS14.PDF (983 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRS11.PDF (343 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV3691小型毫微功耗单通道比较器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LPV802双路、5.5V、8kHz、超低静态电流 (320nA)、1.6V 最小电源电压、RRO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 可实现传感器到云网络的低功耗无线PIR 运动检测器参考设计 英语版 2017-11-14
更多文献资料 Techniques for PIR-based motion detection 2020-12-15

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00489 支持无线连接的低功耗 PIR 运动检测器参考设计(可实现纽扣电池使用寿命长达 10 年) TIDA-01066 具备低于 1GHz 无线功能与 10 年纽扣电池寿命的低功耗门窗传感器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持