TIDA-01066

具备低于 1GHz 无线功能与 10 年纽扣电池寿命的低功耗门窗传感器参考设计

TIDA-01066

设计文件

概述

此参考设计使用我们的超低功耗数字霍尔效应传感器以及 SimpleLink™ 低于 1GHZ 的超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,用于展示具有超长电池寿命且无需接线的门窗传感器。此设计指南包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。

特性
  • 超低功耗设计能够使单个 CR2032 纽扣电池拥有 10 年的电池寿命
  • 始终开启的磁场传感支持持续监控
  • 可检测最高 20mm (0.787") 的圆柱形钕磁铁
  • 双传感器架构可检测出干扰性磁铁
  • 适用于收集器和传感器应用的 IEEE 802.15.4e/g 堆栈
  • 专为 SimpleLink 低于 1GHz 无线连接 LaunchPad™ (LAUNCHXL-CC1310) 而设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC69.PDF (3448 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNW2.PDF (148 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNW1.PDF (71 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNW4.ZIP (447 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCP7.ZIP (355 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNW3.PDF (639 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNW0.PDF (342 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5032低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCCP8 — TIDA-01066 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01066 具备低于 1GHz 无线功能与 10 年纽扣电池寿命的低功耗门窗传感器参考设计
下载选项

TIDCCP8 TIDA-01066 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-10-5
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01066 具备低于 1GHz 无线功能与 10 年纽扣电池寿命的低功耗门窗传感器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccp8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccp8/tidccp8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCP8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Low Power Door/Window Sensor with Sub-1GHz and 10-Year Battery Life Design Guide 2016-9-28
技术文章 You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 2017-11-10

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频