TIDA-01506
汽车级成比例螺线电流传感器参考设计
TIDA-01506
概述
为了实现自动变速器、电子燃油喷射器和多种汽车执行器应用中的精确控制,必须对汽车比例螺线管进行精确控制。在比例螺线管中,流过线圈的电流与产生的磁场成正比。设计人员可以通过了解流经螺线管的电流来估算电枢位置。通过使用高精度电流传感器形成闭环电磁控制,设计人员能够以精确的方式控制比例螺线管。这种控制顺序意味着高精度电流传感器对于实现螺线管的精确控制至关重要。选择电流传感器时需要考虑的一些主要因素为较小的偏移量、较小的漂移以及较高的脉宽调制 (PWM) 抑制比。通过结合上述三种特性,此参考设计展示了一种使用 TI 电流分流监测产品系列来精确测量流过螺线管的电流的方法。
特性
- 未校准精度:在整个温度范围内 (–40°C 至 125°C) 超过10mA 时小于 1%
- 适用于各种螺线管电流范围
- 低漂移、高精度
- 高侧驱动、高侧螺线管监测器
- 增强型 PWM 抑制有助于实现均匀的电流分布
- 缩短消隐时间,并以较低的占空比实现精确测量
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 汽车类比例电磁阀电流传感器参考设计 | 英语版 | 2018-1-2 |