TIDA-01500

HVAC HMI 的汽车级多通道 LED 驱动器参考设计

TIDA-01500

设计文件

概述

在 HVAC(暖通空调)HMI(人机界面)中,显示屏和按钮由许多 LED 照亮。这些 LED 的驱动电路通常以分立方式实现,即 MCU 驱动外部低侧 BJT,通过串联电阻器限制电流流向 LED。这些 BJT 可通过 PWM 信号驱动,以获得调光效果,或者可以将其简单地用作开关使用。此参考设计是另一种经济高效的 LED 驱动器解决方案,能够在不使用限流电阻器的情况下驱动多个 LED。此参考设计允许设计人员单独调节每个二极管中的电流以及 PWM 调光信号,但不包括那些串联到同一个引脚的二极管。

特性
  • 可配置的 16 通道 LED 驱动器
  • 每个通道可独立控制
  • 根据环境光强度进行 LED 调光调节
  • 恒定电流控制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU372A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTN8.PDF (245 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTN7.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTO0.ZIP (873 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE16.ZIP (376 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTN9.PDF (580 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTN6.PDF (246 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709-Q1具有反向电流保护功能的汽车类 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TLC59116-Q1汽车类 16 通道 FM+ I2C 总线恒流 LED 灌流驱动器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001-Q1具有高精密人眼响应功能的汽车数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 HVAC HMI 的汽车多通道 LED 驱动器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-4-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持