TIDA-01498
具有宽输入电压范围的 4W PLC 电源参考设计
TIDA-01498
概述
此参考设计展示了非隔离式 PLC 电源产生稳定输出电压(该电压介于最小和最大输入电压之间)的一种替代方法。尽管降压/升压拓扑更为常用,但耦合电感器单端初级电感转换器(通常称为 SEPIC)的效率会高得多,成本也更低。
特性
- 功率高达 4W
- 效率高达 91%
- 8V 至 36V 的宽 VIN
- 24V 的精确输出电压
- 外形小巧
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 具有宽输入电压范围的4W PLC 电源参考设计 | 英语版 | 2017-12-8 |