TIDA-01485

效率为 99% 且适用于三相 BLDC 电机的 36V、1kW、18cm2 功率级参考设计

TIDA-01485

设计文件

概述

本 1kW 功率级参考设计适用于采用 10 节锂离子电池供电的电动工具等工业场景的三相 36V 无刷直流 (BLDC) 电机,效率可达 99%。该设计展示了该功率等级下尺寸最小的逆变器功率级别,运用基于传感器的梯形控制,支持 25ARMS 连续(60A 峰值持续 2 秒,100A 峰值持续 400 毫秒)绕组电流。该设计中的 MOSFET 电源块和电流控制栅极驱动器,通过转换率控制和低寄生电感,可优化 MOSFET 的开关过程并将 EMI 降至最低。

特性
  • 工作电压范围为 6V-42V(适配 10 节锂离子电池),可提供 25ARMS 连续(60A 峰值持续 2 秒,100A 峰值持续 400 毫秒,400A 持续 10 毫秒)电机绕组电流
  • 针对小型 50mm x 36mm PCB 提供 36V/700W、18ARMS 支持,无需散热器
  • 借助 VDS 感应检测技术,实现 MOSFET 电流监测和过流保护,响应时间小于 1µs
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU314.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSH5.PDF (203 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSH4.PDF (102 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSH7.ZIP (2709 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDS4.ZIP (1572 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSH6.PDF (1583 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSH3.PDF (903 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8323R具有降压稳压器和电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器

数据表: PDF
MOSFET

CSD88599Q5DC采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、60V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET Dual-Cool™ 电源块

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT87-Q1具有 -13.6mV/°C 增益的汽车类 ±2.7°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5132具有 8KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCDS5 — TIDA-01485_Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01485 效率为 99% 且适用于三相 BLDC 电机的 36V、1kW、18cm2 功率级参考设计
下载选项

TIDCDS5 TIDA-01485_Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-8-29
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01485 效率为 99% 且适用于三相 BLDC 电机的 36V、1kW、18cm2 功率级参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcds5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcds5/tidcds5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDS5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 效率为99% 且适用于三相BLDC 电机的36V/1kW、18cm2 功 率级参考设计 英语版 2017-9-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持