TIDA-01473

采用 TI DLP® 技术且适用于低成本处理器的超便携、低功耗 nHD 显示参考设计

TIDA-01473

设计文件

概述

此显示参考设计专为消费类产品、可穿戴设备、工业、医疗和物联网 (IoT) 市场中的各种超便携显示应用而创建。此设计采用 DLP2000 芯片组,该芯片组由 DLP2000 0.2 nHD DMD、DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器组成。此参考设计外形小巧,可与生产就绪型光学引擎以及支持 8/16/24 位 RGB 并行视频接口的低成本应用处理器配合使用。

特性
  • 帮助开发人员将 DLP 技术集成到其显示应用的最实惠之选
  • I2C 和 8/16/24 位并联 RGB 视频接口,支持几乎所有低成本主机处理器
  • 5V 输入以及高达 1A 的 LED 电流驱动
  • 经济实惠的紧凑型 PCB 布局,支持 nHD (DLP2000) 光学引擎
  • DLPDLCR2000EVM 布局中使用的 TI 设计
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU284.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS03A.PDF (250 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS02A.PDF (226 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS05A.ZIP (1245 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDO6.ZIP (4754 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS04A.PDF (1773 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRS01A.PDF (215 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

便携式和消费类 DMD

DLP20000.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

DLPA1000用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC2607适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块

DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块 (EVM) 是一款具有高性价比的紧凑型即插即用 DLP 显示 EVM,适用于多种超便携的显示应用,如移动投影仪、智能家居显示、AR 眼镜、电器和机器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 芯片组、光学引擎(可点击此处单独购买)和 8/16/24 位 RGB 视频处理器并行接口。了解 DLPDLCR230NPEVM 这款性能更出色的 EVM,其具有 1080p 分辨率、100lm 和 Raspberry Pi 开箱即用等功能。  有关微控制器驱动的显示应用 EVM 和参考设计,请访问 (...)

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01473 采用 TI DLP® 技术且适用于低成本处理器的超便携、低功耗 nHD 显示参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01473 采用 TI DLP® 技术且适用于低成本处理器的超便携、低功耗 nHD 显示参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用TI DLP®技术且适用于低成本处理器的低功耗nHD 显示参 考设计 英语版 2017-11-3

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持