TIDA-01457

适用于小型低噪声系统的 3V 至 11.5V 输入电压、-5V 输出电压、1.5A 反相电源模块参考设计

TIDA-01457

设计文件

概述

这种小型简单的低噪声反相电源模块设计(电压逆变器)可从 3 至 11.5V 输入稳定输出 - 5V 电压,电流高达 1.5A。该设计采用 TI 具有反向降压/升压拓扑的 TPS82130 MicroSiP™ 电源模块降压转换器,可实现 584mW/mm3 的功率密度和一个小于 50mm2 的解决方案尺寸,使其能够在空间受限的高温通信设备(如光学模块)中为敏感的模拟负载供电。该设计还支持许多常见工业设备,包括需要 5V 输入和 - 5V 输出电压逆变器(高达 1A)的设备。

特性
  • 简单电源模块设计
  • 总体解决方案尺寸小于 50mm2
  • 1.5A 的高输出电流 (VIN≥7.5V)
  • 3V 至 11.5V 的宽输入电压范围
  • 低噪声(小于 10mV 输出纹波)
  • 125°C 额定解决方案
输出电压选项 TIDA-01457.1
输入电压(最小值)(V) 3
输入电压(最大值)(V) 11.5
输出电压(标称值)(V) -5
Iout(最大值)(A) 1.5
输出功率 (W) 7.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Inverting
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU246A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRH7.PDF (70 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRH6.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCDK4.ZIP (309 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRH8.PDF (293 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRH5.PDF (124 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

TPS82130具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 3V 至 11.5V 输入、-5V 输出、1.5A 反相电源模块参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-2-10
用户指南 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021-6-16
技术文章 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018-5-17

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01405 温度高达 125°C 的 3V 至 15.2V 输入、2A、–1.8V 反相电源模块参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持