TIDA-01405

温度高达 125°C 的 3V 至 15.2V 输入、2A、–1.8V 反相电源模块参考设计

TIDA-01405

设计文件

概述

TIDA-01405 设计展示了一种反相电源模块(电压逆变器),可在 3V 至 15.2V 输入电压下产生高达 2A 电流的 –1.8V 电压轨。许多通信设备系统和工业设备(如测试和测量)都需要此类负电压。使用 TPS82130 电源模块可以实现非常简单的负电压逆变器(反相降压/升压)设计,从而在 2A 高电流下产生 1.8V 的负输出电压。

特性
  • 简单电源模块设计
  • 总体解决方案尺寸小于 50mm2
  • 2A 的高输出电流 (VIN≥5V)
  • 3V 至 15.2V 的宽输入电压范围
  • 低噪声(小于 10mV 输出纹波)
  • 125°C 额定解决方案
输出电压选项 TIDA-01405.1
输入电压(最小值)(V) 3
输入电压(最大值)(V) 15.2
输出电压(标称值)(V) -1.8
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 3.6
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Inverting
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUAQ3B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQK0.PDF (103 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQJ9.PDF (67 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCDC0.ZIP (251 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQK1.PDF (435 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQJ8.PDF (190 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

TPS82130具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 温度高达 125°C 的 3.0V 至 15.2V 输入、2A/–1.8V 反相电源 模块参考设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-2-24
用户指南 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021-6-16
技术文章 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018-5-17
技术文章 An easy power-module reference design for RF data converter negative voltages PDF | HTML 2017-10-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持