TIDA-01450
效率高达 92.5% 且具有成本效益的 5V、1A 双层 TO-220 LDO 替代参考设计
TIDA-01450
概述
该参考设计展示了一种小解决方案尺寸、效率高、EMI 低的直流/直流模块,可用于替代主要家用电器中的 LDO。使用直流/直流模块替代 LDO 可显著提高系统效率,不仅能减小解决方案尺寸并节省 BOM 成本,而且还无需使用散热器。该模块占用的空间与 TO-220 封装相同,引脚与 UA7805 等 TO-220 LDO 兼容,可实现快速评估并缩短产品上市时间。TPS561201 电源转换器可在满载、低负载和待机状态下实现更高的输出电流和更低的功耗。该模块与 TO-220 封装尺寸相同,引脚与 TO-220 LDO 兼容,可快速进行评估并缩短上市时间。
特性
- 1.1μA 待机电流和 423μA 无负载电流
- 外形小巧:引脚与 TO-220 兼容,尺寸与 TO-220 兼容
- 满负载时温度上升不足 35°C,无需散热器
- 降低了板载直流/直流设计的复杂性,节省了开关电源 EMC 设计的研发时间和工作量(加快上市速度)
| 输出电压选项 | TIDA-01450.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 17 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 1 |
| 输出功率 (W) | 5 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 效率高达92.5% 且具有成本效益的5V、1A、双层TO-220 LDO 替代产品参考设计 | 英语版 | 2017-8-17 | ||
| 技术文章 | How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design | PDF | HTML | 2017-12-4 |