TIDA-01449

效率高达 93% 且具有成本效益的 3.3V、1A 双层 TO-220 LDO 替代参考设计

TIDA-01449

设计文件

概述

该参考设计展示了一种小解决方案尺寸、效率高、EMI 低的直流/直流模块,可用于替代主要家用电器中的 LDO。使用直流/直流模块替代 LDO 可显著提高系统效率,不仅能减小解决方案尺寸并节省 BOM 成本,而且还无需使用散热器。该模块占用的空间与 TO-220 封装相同,引脚与 UA7805 等 TO-220 LDO 兼容,可实现快速评估并缩短产品上市时间。TPS561201 电源转换器可在满载、低负载和待机状态下实现更高的输出电流和更低的功耗。该模块与 TO-220 封装尺寸相同,引脚与 TO-220 LDO 兼容,可快速进行评估并缩短上市时间。

特性
  • 1.1μA 待机电流和 423μA 无负载电流
  • 外形小巧:引脚与 TO-220 兼容,尺寸与 TO-220 兼容
  • 满负载时温度上升不足 35°C,无需散热器
  • 降低了板载直流/直流设计的复杂性,节省了开关电源 EMC 设计的研发时间和工作量(加快上市速度)
输出电压选项 TIDA-01449.1
输入电压(最小值)(V) 6.5
输入电压(最大值)(V) 17
输出电压(标称值)(V) 3.5
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 3.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU301.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS95.PDF (46 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS94.PDF (191 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS97.ZIP (1138 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDQ5.ZIP (296 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS96.PDF (211 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRS93.PDF (75 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS561201采用 6 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、1A 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 效率高达90% 且具有成本效益的3.3V、1A 双层TO-220 LDO 替代产品参考设计 英语版 2017-8-17

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01447 效率高达 91% 且具有成本效益的 3.3-V、1A 单层 TO-247 LDO 替代参考设计 TIDA-01448 效率高达 93% 且具有成本效益的 5V、1A 单层 TO-247 LDO 替代参考设计 TIDA-01450 效率高达 92.5% 且具有成本效益的 5V、1A 双层 TO-220 LDO 替代参考设计

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持