TIDA-01417
具有 90 至 265V 交流输入的集成 30W 无传感器 BLDC 电机驱动器改良参考设计
TIDA-01417
概述
此参考设计可驱动具有通用交流电源输入的低电压无刷直流 (BLDC) 电机。此设计具有板载增强型隔离式交流/直流开关电源,可将交流干线输入转换为隔离式低电压直流输出。它还结合了完全集成且受到良好保护的单芯片无传感器正弦无刷电机控制器,可实现低可闻噪声运行。此设计经过优化,外形尺寸极小,并且效率高,可轻松置入电机中。
特性
- 增强型隔离反激式交流/直流电源,可提供 24V/36W 输出
- 小于 50mW 的极低待机功耗和高效率交流/直流电源,可提供高达 86% 的满负载效率
- 高度集成且受良好保护的单芯片、正弦无刷电机控制器可减少外部器件数量,消除电机控制的编程开销
- PCB 外形小巧:Ø64mm
- 受到全面保护的系统,具有短路保护、过流保护、堵转保护
输出电压选项 | TIDA-01417.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 90 |
输入电压(最大值)(V) | 265 |
输出电压(标称值)(V) | 24 |
Iout(最大值)(A) | 1.5 |
输出功率 (W) | 36 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Integrated 30W Sensorless BLDC Motor Drive Retrofit Ref Design w/ 90 to 265VAC | 2017-4-7 | |||
技术文章 | Brush up on the latest motor design considerations for appliances | PDF | HTML | 2017-10-26 |