TIDA-00447

针对洗碗机水泵的 24V 双通道直流无刷电机驱动器参考设计

TIDA-00447

设计文件

概述

TIDA-00447 是一种 24V、双路无刷直流 (BLDC) 电机驱动参考设计,它可在洗碗机中用于驱动循环水泵和排水泵。循环水泵和排水泵驱动级设计用于分别实现 100W 和 30W 的连续运行。排水泵驱动基于带集成式功率 MOSFET 的单芯片、低外部组件计数三相电机驱动器,并可提供专有无传感器式控制方案,从而实现连续正弦波驱动。此外,它还特有一个集成降压/线性稳压器,可高效地将电源电压降至 5V 或 3.3V,从而为内部和外部电路供电。循环水泵采用带 MCU、具备保护机制与电流感应功能的外部 MOSFET 驱动器以及外部功率 MOSFET 的分离式解决方案来实现。此架构允许按需灵活地调整驱动功率级别。MCU 通过 InstaSPIN-BLDC 软件进行编程,该软件可使用反 EMF 集成方法对 BLDC 电机实现无传感器式梯形控制,同时该MCU 还可用于配置和控制排水泵级的速度。借助分离式 UART 接口,驱动单元便可与主用户界面控制器进行通信。此参考设计已通过电流和电机停止保护机制在满载运行的情况下进行全面测试。

特性
  • 适用于洗碗机中各类泵的 24V 双路无刷电机驱动平台采用可实现更高安全性、无噪声运行和小型外形规格等各类内置保护功能的器件。
  • 经热设计可实现高达 30W 连续运行的排水泵驱动基于带集成式功率 MOSFET 的单芯片、低外部组件计数三相电机驱动器,并可提供专有无传感器式控制方案,从而实现连续正弦波驱动。
  • 排水泵控制器集成了 5V/3.3V 降压/线性转换器以及过流、电压浪涌保护、UVLO 保护和电机锁检测等保护功能。
  • 经热设计可实现高达 100W 连续运行的循环水泵采用带 MCU、具备内置保护机制与电流感应放大器的外部 MOSFET 驱动器以及外部功率 MOSFET 的分离式解决方案来实现。
  • 循环水泵的分离式实现可灵活增大或降低功率级别。
  • MCU 通过 InstaSPIN-BLDC 软件进行编程,该软件使用反 EMF 集成方法对 BLDC 电机实现无传感器式梯形控制,而此方法可实现强大的低速运行并可更好地控制整个速度范围。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU143B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFI2.PDF (573 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFI1.PDF (210 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFI4.ZIP (667 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAI7.ZIP (85 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFI3.PDF (1546 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFI0.PDF (758 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

复位及看门狗 IC

TLV803具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S009适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四路 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV1098324V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G2744具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
MOSFET

CSD88539ND采用 SO-8 封装的双路、28mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT84采用 SC70 和 TO-92 封装的 1.5V、10uA 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8303具有电流分流放大器和 SPI 的最大 65V 三相栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7421双通道、1/1、1Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCBC1 — TIDA-00447 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
复位及看门狗 IC
TLV803 具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)
硬件开发
参考设计
TIDA-00447 针对洗碗机水泵的 24V 双通道直流无刷电机驱动器参考设计
下载选项

TIDCBC1 TIDA-00447 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-10-29
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
复位及看门狗 IC
TLV803 具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)
硬件开发
参考设计
TIDA-00447 针对洗碗机水泵的 24V 双通道直流无刷电机驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbc1 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbc1/tidcbc1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBC1. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TI 参考设计24V 直流、100W/30W 双路无传感器无刷直流电机驱动器参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2016-10-12
白皮书 Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016-4-14
技术文章 What happens when low-voltage BLDC motors drive appliance subsystems PDF | HTML 2016-3-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持