TIDA-01411
2 类 PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计
TIDA-01411
概述
此参考设计基于 TI TPS23861 PSE 控制器,为以太网供电 (PoE) 电源设备 (PSE) 系统提供雷电浪涌保护解决方案。实施这种保护的必要性通常取决于 PSE 的目标运行环境和 PSE 的固有隔离特性。对于工业(NVR、DVR 等)和电信(以太网交换机、网关等)应用,雷电浪涌保护是系统中的重要设计考虑因素。
特性
- 通过以太网联盟认证,可传送 2 类(高达 4 级)电力
- 采用 TPS23861 的 4 端口自动模式 PoE PSE 解决方案
- 自动模式/半自动模式/手动模式可灵活地为标准或非标准 PD 供电
- 能够通过 6kV 共模浪涌测试和 4kV 差模浪涌测试
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 2 类PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2018-3-9 |