TIDA-01392

车载 130 万像素摄像头模块参考设计,支持高达 100MHz PCLK 的 12 位 Raw 视频输出

TIDA-01392

设计文件

概述

ADAS 应用中的摄像头模块空间通常非常有限。  TIDA-01392 集成了一个 130 万像素的成像仪、一个 1.9Gbit/s 串行器以及所需的电源。所有这些功能都集成在 20mm × 20mm 的 PCB 设计中。该摄像头模块参考设计还通过一根 50Ω 同轴电缆将数字视频、电源、摄像头控制和诊断信号整合传输,从而简化了通信。

特性
  • 10 位或 12 位 (100MHz) 视频输入
  • 所有器件均符合 AEC Q100 (-Q1) 标准
  • 用于 ASIL B 应用的诊断和内置自检 (BIST)
  • 电源开关频率大于 1700kHz,以避免 AM 频段干扰
  • 通过选用可省去外部电路的元件,实现节省空间的电源解决方案优化设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU283A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS08A.PDF (108 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS07A.PDF (91 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS10A.ZIP (510 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDO7A.ZIP (3225 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS09A.PDF (724 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRS06A.PDF (322 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62172-Q1采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB933-Q1适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV70018-Q1具有使能功能、1.8V 输出的汽车级 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799-Q1具有使能功能的汽车类 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有高达100MHz PCLK 的12 位原始视频输出的汽车130 万 像素摄像头模块参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-3-8
技术文章 How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 2018-9-11

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00421 采用 OV10640、DS90UB913A 并实现同轴供电的汽车类 1.3M 摄像头模块参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持