TIDA-00421
采用 OV10640、DS90UB913A 并实现同轴供电的汽车类 1.3M 摄像头模块参考设计
TIDA-00421
概述
此摄像头设计展示了适用于 130 万像素汽车摄像头的极小解决方案尺寸。仅需单个同轴电缆连接即可提供数字视频、电源、摄像头控制和诊断。输出视频格式为高达 100MHz 的 10 位或高达 75MHz 的 12 位。
特性
- 经过尺寸优化的设计可以安装在 20x20 mm 的单个 PCB 上
- 经过电源优化,减小了尺寸并降低了噪声
- 诊断和内置自检 (BIST) 功能
- 用于数字视频、电源、控制和诊断的单个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器
- 来自 OmniVision 的 130 万像素 HDR 图像传感器 OV10640,可提供 12 位原始图像数据
- 包含直接附带在三脚架上的安装标签
- 同轴电缆供电输入的电压范围为 4V 至 17V
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Automotive 1.3M Camera with OV10640, DS90UB913A and Power Over Coax Design Guide | 2015-12-3 | |||
* | 设计指南 | TIDA-00421 Test Results | 2015-12-18 |