TIDA-01388

具有完整前端保护且符合 CISPR 25 5 级标准的汽车 USB 充电器参考设计

TIDA-01388

设计文件

概述

TIDA-01388 是一款具有完整前端保护功能和小尺寸的 21W 双路车载 USB 充电器解决方案。该系统可以钳制快速高压电瞬态并通过这些事件保持运行。它还可以正确响应反向电池极性事件并正确关断。
该设计可接受 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围,并为双 USB 端口调节 5V@2.1A 的两个输出。此设计包含 EMI 滤波电路,并符合 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准。

特性
  • 适用于双 USB 充电器系统的宽 Vin 前端电源
  • 具有反向电池保护的非电池运行模式
  • 正/负瞬态电压保护
  • 符合 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准
  • 使用所有符合 AEC-Q100 标准的器件
  • 小解决方案尺寸
输出电压选项 TIDA-01388.1
输入电压(最小值)(V) 5.5
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 2.1
输出功率 (W) 10.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU361.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRT89.PDF (111 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT88.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT91.ZIP (953 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDY1.ZIP (423 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT90.PDF (683 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRT87.PDF (149 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMS3655-Q15.5A、36V 同步、400kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2513A-Q1汽车类 USB 充电端口双通道 DP/DM 管理器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2561A-Q1高电平有效的汽车类双通道 0.25-2.8A 可调节ILIMIT(可实现 2.3±0.2A 设置)、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有完整前端保护且符合CISPR 25 5 类标准的汽车USB 充电 器参考设计 英语版 2017-10-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持