TIDA-01385
带超级电容器的电流互感器能量收集故障指示器参考设计
TIDA-01385
概述
在故障指示器设计中,能量收集、缓冲及备用电源的电源管理是关键挑战。TIDA-01385 提出一种从电流互感器获取能量的电路方案:为故障指示器系统负载供电的同时,将多余能量存储于超级电容器。系统采用 Li/SOCl2 一次电池作为备用电源,在电网断电后延长故障指示器工作时间。该参考设计可在 3mA 至 2A 输入电流范围内,两秒内为系统负载提供稳定的 3.6V 电压。
特性
- 从电流互感器收集能量
- 利用多余能量自动充电超级电容器
- 在两秒内提供稳定的输出电压
- 超级电容器充满电保护
- 超低输入升压转换器,最大限度利用超级电容存储能量
输出电压选项 | TIDA-01385.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | .9 |
输入电压(最大值)(V) | 3.6 |
输出电压(标称值)(V) | 3.6 |
Iout(最大值)(A) | .05 |
输出功率 (W) | .18 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于故障指示灯且具备超级电容器的电流互感器能量收集参考 设计 | 英语版 | 2017-10-26 | ||
应用手册 | Designing with the ATL431LI | 2018-11-27 |