TIDA-00998
适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计
TIDA-00998
概述
此参考设计展示了多个架构,这些架构可利用从电流互感器 (CT) 或太阳能电池收集能量的二次电池或超级电容器来延长原电池寿命。利用高效的 LED 驱动器来驱动串联或并联的LED,以控制光亮强度,实现 360° 的一致可见性,从而完成最佳电源管理。
特性
- 收集太阳能以对锂离子电池充电,在主电池和备用电池之间自动切换来为 LED 驱动器和故障指示灯 AFE 供电
- 连接基于 CT 的负载电流收集子系统以对超级电容器充电;使用 PowerMux 在超级电容器和主电池之间自动切换
- 利用 LP55231 驱动最多六个独立的 LED 和三个用于驱动高电流 LED 的并联通道
- 利用 LM3509 驱动串联的 LED
- 利用 OPT3001 进行基于环境光传感的三级强度控制
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2017-11-7 | ||
应用手册 | Designing with the ATL431LI | 2018-11-27 | ||||
技术文章 | How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid | PDF | HTML | 2017-10-18 |