TIDA-01362

使用 BLDC 电机驱动器驱动三相步进电机的参考设计

TIDA-01362

设计文件

概述

TIDA-01362 展示了如何使用无刷 (BLDC) 驱动器的相同硬件结构来驱动三相步进电机。通过调节 PWM 信号方案,该设计可实现平稳的正弦输出电流。DRV8313 器件可用于实现此设计。

特性
  • 平稳电流
  • 紧凑设计
  • 低噪声运行
  • 开环运行
  • 振动极低,甚至没有振动
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCN7.PDF (1791 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQ06.PDF (161 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ05.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ08.ZIP (17144 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD77.ZIP (1712 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQ07.PDF (734 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQ04.PDF (207 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
BLDC 驱动器

DRV8313具有集成 FET、65V 最大电压、3A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCD78 — TIDA-01362 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01362 使用 BLDC 电机驱动器驱动三相步进电机的参考设计
下载选项

TIDCD78 TIDA-01362 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-2-15
硬件开发
参考设计
TIDA-01362 使用 BLDC 电机驱动器驱动三相步进电机的参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcd78 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcd78/tidcd78.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCD78. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Driving Three-Phase Stepper Motor With BLDC Motor Driver Reference Design 2016-11-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持