TIDA-01348
适用于汽车 LED 照明系统的 CISPR 25 5 类 7.5W 额定功率尾灯参考设计
TIDA-01348
概述
本参考设计适用于汽车类尾灯应用。该设计采用由同步降压转换器 (LM53601-Q1) 供电的 TPS92638-Q1 线性 LED 驱动器,该转换器可直接通过汽车电池电压供电。该设计无需 CMCC 滤波器即可符合 CISPR 25 5 类传导发射和辐射发射标准。本参考设计还可提高效率。
特性
- 9V 至 36V 宽输入电压范围支持 2.1MHz 集成式低 Iq 降压转换器中的八通道 LED 照明
- 具有 2.1MHz 的同步降压转换器
- 用于所有开关转换器的单差分滤波器
- 符合 CISPR 25 5 类调频无线电频带标准,无需共模扼流圈
- 所有器件均提供符合 AEC-Q100 标准的版本
输出电压选项 | TIDA-01348.1 | TIDA-01348.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 9 | 7.7 |
输入电压(最大值)(V) | 36 | 7.7 |
输出电压(标称值)(V) | 7.7 | 6 |
Iout(最大值)(A) | 1 | .96 |
输出功率 (W) | 7.7 | 5.76 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于汽车LED 照明系统的CISPR 25 5 类7.5W 额定功率尾 灯参考设计 | 英语版 | 2017-10-20 |